Approbation
Hier wählen Sie den Aussendurchmesser der anzuschließenden Leitung
Kabeldurchmesser
Kodierung
Bemessungsspannung (IEC)
Anschlussart
Schutzart
Steckverbinder, 5-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Edelstahl 1.4404, Kabelverschraubung M16, Kabelaußendurchmesser 3 mm ... 5,5 mm
Steckverbinder, 5-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Edelstahl 1.4404, Kabelverschraubung M16, Kabelaußendurchmesser 5,5 mm ... 8,6 mm
Steckverbinder, 5-polig, geschirmt, Buchse gerade M12, Kodierung: A, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Edelstahl 1.4404, Kabelverschraubung M16, Kabelaußendurchmesser 3 mm ... 5,5 mm
Steckverbinder, 5-polig, geschirmt, Buchse gerade M12, Kodierung: A, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Edelstahl 1.4404, Kabelverschraubung M16, Kabelaußendurchmesser 5,5 mm ... 8,6 mm
Steckverbinder, 5-polig, geschirmt, Buchse gerade M12, Kodierung: B, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Edelstahl 1.4404, Kabelverschraubung M16, Kabelaußendurchmesser 5,5 mm ... 8,6 mm
Steckverbinder, 5-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: B, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Edelstahl 1.4404, Kabelverschraubung M16, Kabelaußendurchmesser 5,5 mm ... 8,6 mm
Steckverbinder, Universal, 4-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: A, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Edelstahl 1.4404, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm ... 6 mm
Steckverbinder, Universal, 4-polig, Buchse gerade M12, Kodierung: A, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Edelstahl 1.4404, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm ... 6 mm
Steckverbinder, Universal, 4-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: A, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Edelstahl 1.4404, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm
Steckverbinder, Universal, 4-polig, Buchse gerade M12, Kodierung: A, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Edelstahl 1.4404, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm
"$pageName" auf