Produktliste Leitungen und Zubehör

Filter

7 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

Leiterquerschnitt

Photovoltaik-Adapterset - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET - 1704982

Das SUNCLIX-Adapterset ermöglicht den Anschluss von SUNCLIX-Steckverbindern an Steckverbinder des Herstellers Multi Contact vom Typ MC4 ohne die Produktgewährleistung oder- Garantie der MC4-Steckverbinder zu verlieren.

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-TC (-) 10-1,5M - 1780464

Werkzeuglos entriegelbarer Prüfstecker für Anwendungen mit hohen Steckzyklen

Blindstopfen - PV-C PLUG - 1775631

Schutzkappe für SUNCLIX Photovoltaik-Steckverbinder, für Schutzart IP67 in der Kabelverschraubung.

Schutzkappe - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

Schutzkappe für SUNCLIX Photovoltaik-Steckverbinder, Transportschutz für das Steckgesicht.
.

Abisolierwerkzeug - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511

Abisolierwerkzeug, für marktübliche Solarleitungen von 2,5, 4 und 6 mm², mit Längenanschlag 15 mm, für SUNCLIX Feldstecker

Schraubendreher - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

7 Treffer
 

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen