Produktliste Kabel und Steckverbinder

Filter

322 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Signalart

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Hier wählen Sie die Bauform des 2. Steckverbinders am Kabel aus., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Hier wählen Sie die Bauform des 1. Steckverbinders am Kabel aus., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bussystem-T-Verteiler - SAC-5P-M12T/2XMIN DN - 1401028

Bussystem-T-Verteiler, DeviceNet™, 5-polig, Stecker gerade 7/8"-16UNF, auf Buchse gerade M12, A-kodiert und Stecker gerade 7/8"-16UNF, parallel Verteiler

Bussystem-T-Verteiler - SAC-5P-MINT/2XMIN DN - 1401029

Bussystem-T-Verteiler, DeviceNet™, 5-polig, Stecker gerade 7/8"-16UNF, auf Buchse gerade 7/8"-16UNF und Buchse gerade 7/8"-16UNF, parallel Verteiler

H-Verteiler - SAC-5PH-M-F/2XF SH1 SCO - 1417414

H-Verteiler, 5-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert und Buchse gerade M12, A-kodiert, Gewinde M12 nicht drehbar, parallel Verteiler

Bussystem-Kabel - SAC-5P-20,0-928/MINFS DN - 1417498

Bussystem-Kabel, DeviceNet™, 5-polig, PVC, grau RAL 7001, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade 7/8"-16UNF, Kabellänge: 20 m, Steckverbinder ungeschirmt

Bussystem-Kabel - SAC-5P- 5,0-928/MINFR DN - 1417511

Bussystem-Kabel, DeviceNet™, 5-polig, PVC, grau RAL 7001, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt 7/8"-16UNF, Kabellänge: 5 m, Steckverbinder ungeschirmt

Bussystem-Kabel - SAC-5P-15,0-928/MINFR DN - 1417537

Bussystem-Kabel, DeviceNet™, 5-polig, PVC, grau RAL 7001, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt 7/8"-16UNF, Kabellänge: 15 m, Steckverbinder ungeschirmt

Bussystem-Kabel - SAC-5P-20,0-928/MINFR DN - 1417540

Bussystem-Kabel, DeviceNet™, 5-polig, PVC, grau RAL 7001, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt 7/8"-16UNF, Kabellänge: 20 m, Steckverbinder ungeschirmt

Bussystem-Kabel - SAC-5P-MINMS/10,0-928 DN - 1417579

Bussystem-Kabel, DeviceNet™, 5-polig, PVC, grau RAL 7001, geschirmt, Stecker gerade 7/8"-16UNF, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m, Steckverbinder ungeschirmt

Bussystem-Kabel - SAC-5P-MINMS/15,0-928 DN - 1417582

Bussystem-Kabel, DeviceNet™, 5-polig, PVC, grau RAL 7001, geschirmt, Stecker gerade 7/8"-16UNF, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 15 m, Steckverbinder ungeschirmt

Bussystem-Kabel - SAC-5P-MINMS/20,0-928 DN - 1417595

Bussystem-Kabel, DeviceNet™, 5-polig, PVC, grau RAL 7001, geschirmt, Stecker gerade 7/8"-16UNF, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 20 m, Steckverbinder ungeschirmt

322 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen