Signalart
Übertragungsmedium
Konfektionierbare, hochflexible POF-PROFINETleitung für den Einsatz in Schleppketten für eine Wechselbiegehäufigkeit von bis zu 5 Mio. Zyklen. Einzelelemente aus hochstrapazierfähigem Polyamid (PE). Die Leitung ist halogenfrei, Ozon- und UV-beständig, mit robustem Polyurethan (PUR) Außenmantel.
Polymerfaserkabel, duplex 980 μm /1000 μm, mittelschwere Ausführung für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen, Meterware ohne Stecker
Polymerfaserkabel, duplex 980/1000 μm, schwere hochflexible Ausführung für Schleppkettenanwendungen, Meterware ohne Stecker
PCF-Kabel, duplex 200/230 μm, Meterware ohne Stecker, für Außenverlegung
Konfektionierbare, robuste POF-Installationsleitung (nur IP20-Köpfe) für Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen, Einzelelemente aus Polyamid (PA), halogenfrei, Ozon- und UV-beständig, mit verstärktem Polyurethan-(PUR)-Außenmantel
Konfektionierbare, hochflexible POF-Rundleitung (nur IP20-Köpfe) für den Einsatz in Schleppketten. Einzelelementen aus hochstrapazierfähigem Polyamid (PA). Die Leitung ist halogenfrei, Ozon- und UV-beständig mit robustem Polyurethan (PUR) Außenmantel.
Konfektionierbare, hochflexible POF-PROFINETleitung (nur IP20-Köpfe), für den Einsatz in Schleppketten. Einzelelemente aus hochstrapazierfähigem Polyamid (PA). Die Leitung ist halogenfrei, Ozon- und UV-beständig, mit robustem Polyurethan (PUR) Außenmantel.
Konfektionierbare POF-Installationsleitung (nur IP20-Köpfe) für Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen, Einzelelemente aus Polyamid (PA), halogenfrei, Ozon- und UV-beständig, mit Polyurethan-(PUR)-Außenmantel
Konfektionierbare, robuste PCF-Installationsleitung (nur IP20-Köpfe) für Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen, Aramid-Zugentlastungselemente, Einzelelemente aus FRNC-Material, halogenfrei, Ozon- und UV-beständig, mit Polyurethan-(PUR)-Außenmantel
Konfektionierbare PCF-PROFINET-Installationsleitung (nur IP20-Köpfe) für Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen, Einzelelemente aus Polyamid (PA), Ozon- und UV-beständig, mit PVC-Außenmantel
"$pageName" auf