Produktliste Bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV)

Filter

2 Treffer

PV-JB 2,5/ 1-R 50 PXC - 1705131

Photovoltaik-Anschlusselement, Nennstrom: 15 A, Nennspannung: 1000 V, Breite: 40,4 mm, Anschlussart: Federkraft, Farbe: schwarz. Nur mit RADOX® Solar (TÜV)-Solarleitung von Huber & Suhner

PV-JB 2,5/ 1-L 50 PXC - 1705132

Photovoltaik-Anschlusselement, Nennstrom: 15 A, Nennspannung: 1000 V, Breite: 40,4 mm, Anschlussart: offenes Leitungsende, Farbe: schwarz. Nur mit RADOX® Solar (TÜV)-Solarleitung von Huber & Suhner

2 Treffer
 

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen