Produktliste Konfektionierbare Rangierwaben

Filter

64 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tragschienentyp

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anzahl Anschlüsse

Rangierwabe - PTMC 1,5 /1-3 -NS - 3001905

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Anzahl Anschlüsse: 6, Länge: 63 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Rangierwabe - PTMC 1,5 /2-3 -NS - 3001906

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschlüsse: 12, Länge: 63 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Rangierwabe - PTMC 1,5 /3-3 -NS - 3001907

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 3, Anzahl Anschlüsse: 18, Länge: 63 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Rangierwabe - PTMC 1,5 /4-3 -NS - 3001908

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 4, Anzahl Anschlüsse: 24, Länge: 63 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Rangierwabe - PTMC 1,5 /5-3 -NS - 3001910

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 5, Anzahl Anschlüsse: 30, Länge: 63 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Rangierwabe - PTMC 1,5 /6-3 -NS - 3001911

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 6, Anzahl Anschlüsse: 36, Länge: 63 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Rangierwabe - PTMC 1,5 /7-3 -NS - 3001913

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 7, Anzahl Anschlüsse: 42, Länge: 63 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Rangierwabe - PTMC 1,5 /8-3 -NS - 3001914

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 8, Anzahl Anschlüsse: 48, Länge: 63 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Rangierwabe - PTMC 1,5 /1-2 -NS - 3001915

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Anzahl Anschlüsse: 4, Länge: 63 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Rangierwabe - PTMC 1,5 /2-2 -NS - 3001916

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschlüsse: 8, Länge: 63 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

64 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen