Produktliste Antennen und Kabel

Filter

47 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Frequenzband

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Frequenzband



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antenne - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Rundstrahlantenne, 868 MHz, 4 dBi, linear vertikal, N (female), Öffnungswinkel h/v 360° / 30°, IP67, seewasserbeständig, incl. Montagewinkel und Mastschellen für Durchmesser 30 mm ... 45 mm, Edelstahl, ATEX & IECEx Zulassung

Antenne - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Richtantenne, 868 MHz, Gewinn: 3,5 dBi, Polarisation: zirkular, Öffnungswinkel: h/v 135°/90°, Schutzart: IP67, seewasserbeständig, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen, ATEX- und IECEx-Zulassung

Antenne - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Kombinierte Mobilfunk-GPS-Antenne mit Rundstrahlcharakteristik, 2m Antennenkabel mit SMA-Rundstecker (GSM/UMTS) und R-SMA-Rundstecker (GPS)

Antenne - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

GSM-UMTS-Antenne, mit Rundstrahlcharakteristik, 2 m Antennenkabel mit SMA-Rundstecker

Antenne - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Multiband-Mobilfunkantenne mit Montagewinkel zur Außenmontage. 5 m Antennenkabel mit SMA-Rundstecker

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 2867461

Rundstrahlantenne, 2,4 GHz, 2 dBi, linear vertikal, 1,5 m Kabel, MCX (male), IP65, Impedanz 50 Ω

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 2867610

Richtantenne, Schutzart IP55, Gewinn 8 dBi, linear vertikal, SMA (female), Impedanz 50 Ω, Öffnungswinkel h/v 75°/70°

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Rundstrahlantenne, 2,4 GHz, 9 dBi, linear vertikal, N (female), IP65, Impedanz 50 Ω

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 - 2867885

Parabolantenne, Schutzart IP65, Gewinn 19 dBi, linear vertikal, Anschluss N (female), Impedanz 50 Ω, Öffnungswinkel h/v 17°/11°

Antenne - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

Rundstrahlantenne, Schutzart IP55, Gewinn 5 dBi, linear vertikal, SMA (male), Impedanz 50 Ohm, Öffnungswinkel h/v 360°/45°

47 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen