Frequenzband
Mobilfunkantenne zur Montage auf dem Schaltschrank, 10-m-Antennenkabel mit SMA-Rundstecker
Rundstrahlantenne, 868 MHz, Gewinn: 4 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 360°/30°, Schutzart: IP67, seewasserbeständig, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen, ATEX- und IECEx-Zulassung
Richtantenne, 868 MHz, Gewinn: 3,5 dBi, Polarisation: zirkular, Öffnungswinkel: h/v 135°/90°, Schutzart: IP67, seewasserbeständig, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen, ATEX- und IECEx-Zulassung
Rundstrahlantenne mit Vandalenschutz, 868 MHz, Gewinn: 2,5 dBi, Polarisation: linear vertikal, Öffnungswinkel: h/v 360°/55°, Schutzart: IP67, Stoßfestigkeit: IK08, Anschluss: N (female), für die Schaltschrankmontage, optional Wandmontage
Kombinierte Mobilfunk-GPS-Antenne mit Rundstrahlcharakteristik, 2-m-Antennenkabel mit SMA-Rundstecker (GSM/UMTS) und R-SMA-Rundstecker (GPS)
GSM-UMTS-Antenne, mit Rundstrahlcharakteristik, 2-m-Antennenkabel mit SMA-Rundstecker
Multiband-Mobilfunkantenne mit Montagewinkel zur Außenmontage, 5-m-Antennenkabel mit SMA-Rundstecker, geeignet für LTE/4G
Multiband-Mobilfunkantenne zur Wandmontage, 0,5-m-Antennenkabel, mit SMA-Rundstecker, geeignet für LTE/4G
Rundstrahlantenne, 2,4 GHz, Gewinn: 9 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 360°/15°, Schutzart: IP65, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen
Rundstrahlantenne, 2,4 GHz, Gewinn: 5 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 360°/45°, Schutzart: IP55, Anschluss: SMA (male)
"$pageName" auf