Produktliste Tragschienen- und Direktmontageadapter für Push-in-Verteilerblöcke

Filter

7 Treffer

neu

Tragschienenadapter - PTFIX-NS35 - 3274054

Tragschienenadapter, Breite: 28,6 mm, Höhe: 11 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

neu

Tragschienenadapter - PTFIX-NS35A - 3274056

Tragschienenadapter, Breite: 10,3 mm, Höhe: 12 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

neu

Tragschienenadapter - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

Tragschienenadapter, mit Endhalterfunktion, Breite: 10,3 mm, Höhe: 12 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

neu

Tragschienenadapter - PTFIX-NS15A - 3274058

Tragschienenadapter, Breite: 10,3 mm, Höhe: 10,8 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 15

neu

Tragschienenadapter - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

Tragschienenadapter, mit Endhalterfunktion, Breite: 10,3 mm, Höhe: 10,8 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 15

neu

Flansch - PTFIX-F - 3274060

Flansch, mit Anschraubfixierung, Länge: 28,6 mm, Breite: 8,6 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: grau

neu

Flanschdeckel - PTFIX 1,5-DF - 3003116

Flanschdeckel, mit Anschraubfixierung, Länge: 19,9 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 17,7 mm, Farbe: grau

7 Treffer
 

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen