Approbation
Funktionale Sicherheit
Ausgangstrennverstärker, HART. Trennt und überträgt 0/4-20 mA Signale zu einer Bürde im sicheren Bereich. Galvanische 3-Wege-Trennung, Leitungsfehlererkennung (abschaltbar über DIP-Schalter), SIL 2 (SC3) nach IEC 61508, Schraubanschluss.
Ausgangstrennverstärker, HART. Trennt und überträgt 0/4-20 mA Signale zu einer Bürde im sicheren Bereich. Galvanische 3-Wege-Trennung, Leitungsfehlererkennung (abschaltbar über DIP-Schalter), SIL 2 (SC3) nach IEC 61508, Push-in-Anschluss.
2-kanaliger Ausgangstrennverstärker, HART. Trennt und überträgt 0/4-20 mA Signale zu einer Bürde im sicheren Bereich. Galvanische 4-Wege-Trennung, Leitungsfehlererkennung, SIL 2 (SC3) nach IEC 61508, Schraubanschluss.
2-kanaliger Ausgangstrennverstärker, HART. Trennt und überträgt 0/4-20 mA Signale zu einer Bürde im sicheren Bereich. Galvanische 4-Wege-Trennung, Leitungsfehlererkennung, SIL 2 (SC3) nach IEC 61508, Push-in-Anschluss.
2-kanaliger Ex i-Ausgangstrennverstärker, HART. Trennt und überträgt 0/4-20 mA Signale eigensicher zu einer Bürde im Ex-Bereich. Galvanische 4-Wege-Trennung, Leitungsfehlererkennung, SIL 2 (SC3) nach IEC 61508, Schraubanschluss.
2-kanaliger Ex i-Ausgangstrennverstärker, HART. Trennt und überträgt 0/4-20 mA Signale eigensicher zu einer Bürde im Ex-Bereich. Galvanische 4-Wege-Trennung, Leitungsfehlererkennung, SIL 2 (SC3) nach IEC 61508, Push-in-Anschluss.
Ex i-Ausgangstrennverstärker, HART. Trennt und überträgt 0/4-20 mA Signale eigensicher zu einer Bürde im Ex-Bereich. Galvanische 3-Wege-Trennung, Leitungsfehlererkennung (abschaltbar über DIP-Schalter), SIL 2 (SC3) nach IEC 61508, Schraubanschluss.
Ex i-Ausgangstrennverstärker, HART. Trennt und überträgt 0/4-20 mA Signale eigensicher zu einer Bürde im Ex-Bereich. Galvanische 3-Wege-Trennung, Leitungsfehlererkennung (abschaltbar über DIP-Schalter), SIL 2 (SC3), Push-in-Anschluss.
"$pageName" auf