Produktliste Zubehör Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Filter

31 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Verdrahtungsbrücke - MPB 18/1- 2 - 2809209

Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 2-polig

Verdrahtungsbrücke - MPB 18/1- 3 - 2809212

Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 3-polig

Verdrahtungsbrücke - MPB 18/1- 4 - 2809225

Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 4-polig

Verdrahtungsbrücke - MPB 18/1- 5 - 2817864

Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 5-polig

Verdrahtungsbrücke - MPB 18/1-6/35 - 2908705

Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 6-polig, Querschnitt 35 mm² und montierten Endkappen

Verdrahtungsbrücke - MPB 18/1- 6 - 2748564

Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 6-polig

Verdrahtungsbrücke - MPB 18/1-7/1,0 - 2881777

Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 7 Raster mit Kontaktreihenfolge 1-0-3-0-5-0-7

Verdrahtungsbrücke - MPB 18/1- 7/1.0.0 - 2817877

Verdrahtungsbrücke mit Gabel-Kontaktzungen für Biconnect-Klemmen. Kontaktzungen im Raster 17,5mm in unregelmäßigen Rasterschritten angeordnet. Zum Verdrahten von Applikationen mit Blitzstrom- und Überspannungsableitern.

Verdrahtungsbrücke - MPB 18/1- 7 BU - 2856278

Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 7-polig, Farbe: blau

Verdrahtungsbrücke - MPB 18/1-8/35 - 2908704

Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 8-polig, Querschnitt 35 mm² und montierten Endkappen

31 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen