Produktliste Zubehör für Axioline F

Filter

19 Treffer

Busanschlussstecker - AXL F BS H - 2700992

Axioline F-Bussockelmodul für Gehäusetyp H

Schutzkappe - AXL F BS CAP - 2702275

Schutzkappe für die seitlichen Kontakte der Axioline F-Bussockelmodule

Busanschlussstecker - AXL F BS F - 2688129

Axioline F-Bussockelmodul für Gehäusetyp F

Starterkit - AXL STARTERKIT - 2688284

Axioline-Starterkit, bestehend aus AXL BK PN, AXL DI 32/1, AXL DO 16/3 (alle funktionsfähig)

Stecker - AXL CN L/UL - 2700979

Axioline F-Einspeisestecker lang (für z. B. AXL BK PN)

Stecker - AXL CN S/UL - 2701421

Axioline F-Einspeisestecker kurz (für z. B. AXL F BK ... )

Stecker-Set - AXL CNS 8L-ORBG/D/UI/E1/E2 - 2700980

Axioline F-Steckerset (für z. B. AXL F DI16/4 2F)

Stecker-Set - AXL CNS 8L-OBBG/D/UO/E1 - 2700981

Axioline F-Steckerset (für z. B. AXL F DO16/3 2F)

Stecker-Set - AXL CNS 8L-O/D/UI - 2701728

Axioline F-Steckerset (für z. B. AXL F DI64/1 2F)

Stecker-Set - AXL CNS 4L-O/D/UI/E1 - 2700982

Axioline F-Steckerset (für z. B. AXL F DI32/1 1F)

19 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen