Produktliste Zubehör

Filter

61 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



Ein-/Ausgabemodul - IOA FEED-THRU/EX - 2906598

VIP-Feldklemmengruppen (Field Termination Assemblies, FTA) mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) erlauben die universelle Kanalkonfiguration in Anwendungen, die vom traditionellen Ansatz mit fester I/O weiterentwickelt werden sollen. Direkte Durchführung von Feldsignalen, 30 V, maximal 1 A.

Ein-/Ausgabemodul - IOA FEED-THRU/EX - 10PCS - 2906989

VIP-Feldklemmengruppen (Field Termination Assemblies, FTA) mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) erlauben die universelle Kanalkonfiguration in Anwendungen, die vom traditionellen Ansatz mit fester I/O weiterentwickelt werden sollen. Direkte Durchführung von Feldsignalen, 30 V, maximal 1 A.

Ein-/Ausgabemodul - IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 2906599

VIP-Feldklemmengruppen (Field Termination Assemblies, FTA) mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) erlauben die universelle Kanalkonfiguration in Anwendungen, die vom traditionellen Ansatz mit fester I/O weiterentwickelt werden sollen. Analoge Eingabe- und Ausgabesignale, Sicherung mit Sicherungsausfallanzeige, Signaltrennung bei Prüfabgriff, 500 mA-Rating.

Ein-/Ausgabemodul - IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 2906600

VIP-Feldklemmengruppen (Field Termination Assemblies, FTA) mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) erlauben die universelle Kanalkonfiguration in Anwendungen, die vom traditionellen Ansatz mit fester I/O weiterentwickelt werden sollen. Digitale Eingabe- und Ausgabesignale, Sicherung mit Sicherungsausfallanzeige, Signaltrennung bei Prüfabgriff, 30 V, maximal 1 A.

neu

Ein-/Ausgabemodul - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2910155

VIP-Feldklemmengruppen (Field Termination Assemblies, FTA) mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) erlauben die universelle Kanalkonfiguration in Anwendungen, die vom traditionellen Ansatz mit fester I/O weiterentwickelt werden sollen. Digitaler Relaiseingang, Sicherung mit Sicherungsausfallanzeige, Stromkreis-Aktivitätsanzeige, 24 V AC.

Ein-/Ausgabemodul - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2906603

VIP-Feldklemmengruppen (Field Termination Assemblies, FTA) mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) erlauben die universelle Kanalkonfiguration in Anwendungen, die vom traditionellen Ansatz mit fester I/O weiterentwickelt werden sollen. Digitaler Relaiseingang, Sicherung mit Sicherungsausfallanzeige, Stromkreis-Aktivitätsanzeige, 24 V AC.

Ein-/Ausgabemodul - IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 2906604

VIP-Feldklemmengruppen (Field Termination Assemblies, FTA) mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) erlauben die universelle Kanalkonfiguration in Anwendungen, die vom traditionellen Ansatz mit fester I/O weiterentwickelt werden sollen. Digitaler Relaiseingang, Sicherung mit Sicherungsausfallanzeige, Stromkreis-Aktivitätsanzeige, 120 V AC.

neu

Ein-/Ausgabemodul - IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 2910157

VIP-Feldklemmengruppen (Field Termination Assemblies, FTA) mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) erlauben die universelle Kanalkonfiguration in Anwendungen, die vom traditionellen Ansatz mit fester I/O weiterentwickelt werden sollen. Digitaler Relaiseingang, Sicherung mit Sicherungsausfallanzeige, Stromkreis-Aktivitätsanzeige, 120 V AC.

Ein-/Ausgabemodul - IOA REL 230V DI/1.0A/EX - 2910423

VIP-Feldklemmengruppen (Field Termination Assemblies, FTA) mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) erlauben die universelle Kanalkonfiguration in Anwendungen, die vom traditionellen Ansatz mit fester I/O weiterentwickelt werden sollen. Digitaler Relaiseingang, Sicherung mit Sicherungsausfallanzeige, Stromkreis-Aktivitätsanzeige, 230 V AC.

Ein-/Ausgabemodul - IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 2906601

VIP-Feldklemmengruppen (Field Termination Assemblies, FTA) mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) erlauben die universelle Kanalkonfiguration in Anwendungen, die vom traditionellen Ansatz mit fester I/O weiterentwickelt werden sollen. Digitaler Relaisausgang, Sicherung mit Sicherungsausfallanzeige, wählbarer Arbeits- oder Ruhekontakt, 24 V DC, 3 A-Rating.

61 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen