Produktliste Zubehör

Filter

6 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

Staubschutzdeckel - DC-B 6-CT-P - 1581078

DUPLICON-Staubschutzdeckel zum Aufschnappen, aus Polyamid (überlackierbar)

Montagewinkel - DC-B 6-A-SA - 1602313

DUPLICON, Montagewinkel, bestehend aus 3 mm Edelstahlblech, mit vorgebohrten Löchern

Dichtung - DC-B 6-A-HD-G - 1602326

DUPLICON, Profildichtung für Stapelgehäuse, bestehend aus leitfähigem EPDM

Dichtung - DC-B 6-A-HB-G - 1602339

DUPLICON, Flachdichtung für Anbaugehäuse, bestehend aus leitfähigem NBR

Schraube - DC-PCB-M3X20 - 1602407

DUPLICON, M3-Schraube, V2A, zur Befestigung der Kontakteinsätze für Leiterplattenanschluss im Anbaugehäuse, 20 mm lang mit Sicherungsscheibe, Stahl, korrosionsgeschützt

Schraube - T20-M4X12 - 1602410

M4-Torxkopf-Schraube T20, 12 mm lang, gewindefurchend, bestehend aus hochfestem Stahl, korrosionsgeschützt

6 Treffer
 

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen