Produktliste Zubehör

Filter

15 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



Erweiterungsmodul - EM-D-8/4-24DC-IFS - 2904473

Für komplexere Applikationen mit Interface-System-Geräten (IFS) bietet das Erweiterungsmodul digitale Ein- und Ausgänge, um zusätzliche Signale im Feld zu verarbeiten. Einfache Anbindung über den Tragschienen-Busverbinder als Slave an ein IFS-Gateway.

Datenschnittstelle - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über PROFIBUS DP an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Datenschnittstelle - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über EtherNet/IP™ an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Datenschnittstelle - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über PROFINET an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Datenschnittstelle - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über CANopen® an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Datenschnittstelle - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über Modbus/RS-232 an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Datenschnittstelle - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über Modbus/RS-485 an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Datenschnittstelle - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über Modbus/TCP an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Datenschnittstelle - EM-DNET-GATEWAY-IFS - 2901529

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über DeviceNet™ an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Konfigurations-Paket - MM-CONF-SET - 2297992

Konfigurations-Paket für das EMM ... IFS, bestehend aus CONTACTRON-DTM-IFS, USB-Programmier-Adapter und Handbuch auf CD.

15 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen