Produktliste Zubehör

Filter

6 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DRIVE_STR, helpText=Wählen Sie hier die Form der Klingenspitze, z. B. Schlitz, Kreuzschlitz, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/51685_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Werkzeug - SF-CCK 9 - 1212525

Schaltschrankschlüssel, aus Metall, für alle gängigen Schließungen: Doppelbart 3 - 5 mm, Vierkant 5 mm,6 mm,7 - 8 mm,9 - 10 mm, Dreikant 7 mm,8 - 9 mm,10 -1 1 mm, Sonder 6 mm

Schaltschrankschlüssel - USS 4 - 1203149

Schaltschrankschlüssel, aus Metall, für alle gängigen Schaltschränke

Drehmoment-Schraubendreher - TSD-M 6NM - 1212226

Drehmomentschrauber, Genauigkeit nach EN ISO 6789, einstellbar von 3 ‐ 6 Nm

Schraubeinsatz - SF-BIT-PHSL 2-70 - 1212601

Schraub-Bit, Plus-Minus PH/Schlitz, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: PH 2 x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174

Verschlussschraube - AE LO CP SQ 8MM - 0899511

Verschlussschraube, für Polyestergehäuse mit Tür, Vierkant 8 mm, Farbe: beige

Verschlussschraube - AE LOS CP SQ 8MM - 0899517

Verschlussschraube, für Polyestergehäuse mit Tür, Vierkant 8 mm, Länge: 42 mm, Durchmesser: 16,8 mm, Farbe: beige

6 Treffer
 

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen