Produktliste Zubehör für Ladestecksysteme

Filter

42 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Standard (Norm oder Bestimmung), nach der ein Produkt zugelassen oder konstruiert ist, helpImageUrl=]

Fahrzeug-Ladestecker-Testadapter - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA - 1410506

Gesondertes Fahrzeug-Inlet für Ladestation-Tests, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 24 V Verriegelungsaktuator, Einzeladern, Länge: 2 m

Fahrzeug-Ladestecker-Testadapter - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA6,0 - 1623322

Gesondertes Fahrzeug-Inlet für Ladestation-Tests, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 24 V Verriegelungsaktuator, Einzeladern, Länge: 6 m

Fahrzeug-Ladestecker-Testadapter - EV-T2MBIE12-3ACDC-INFRA - 1623492

Gesondertes Fahrzeug-Inlet für Ladestation-Tests, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 12 V Verriegelungsaktuator, Einzeladern, Länge: 2 m

Schutzdeckel - EV-T2SC - 1405217

Selbstschließender Klappdeckel für Infrastruktur-Ladedose, Typ 2, IEC 62196-2, Gewinde: M5

Schutzdeckel - EV-T2SC - 1627780

Selbstschließender Klappdeckel für Infrastruktur-Ladedose, Typ 2, IEC 62196-2, Gewinde: M5

neu

Schutzdeckel - EV-T2SC-EM - 1627635

Selbstschließender Klappdeckel für Infrastruktur-Ladedose, Typ 2, IEC 62196-2, Gewinde: Torx-Schraube 30 x 12 (im Lieferumfang enthalten)

Schutzdeckel - EV-GBSCO - 1623415

Selbstöffnender Klappdeckel für Infrastruktur-Ladedose, GB/T, Typ 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2

Schutzdeckel - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

Selbstschließender Klappdeckel für Infrastruktur-Ladedose, GB/T, Typ 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2

Schutzdeckel - EV-GBSC - 1623416

Selbstschließender Klappdeckel für Infrastruktur-Ladedose, GB/T, Typ 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2

neu

Befestigungsrahmen - EV-T2SF-EM - 1627637

Befestigungsrahmen für Infrastruktur-Ladedose, Typ 2, IEC 62196-2, Gewinde: M5 (im Lieferumfang enthalten)

42 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen