Funktion
Schutzart
Approbation
AS-i-Digital Eingabegerät, Single-Slave, 4 digitale Eingänge, 24 V DC, 2-, 3-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP65/67
AS-i-Digital Ein-/Ausgabegerät, 4 digitale Eingänge, 24 V DC, 2-, 3-Leiter-Anschlusstechnik, 4 digitale Ausgänge, 24 V DC, 1,0 A, 2 Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP67
AS-i-Digital Eingabegerät, AB-Slave, 4 digitale Eingänge, 24 V DC, 2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP67
AS-i-Digital Ein-/ Ausgabegerät, AB-Slave, 2 digitale Eingänge, 24 V DC, 2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechnik, 2 digitale Ausgänge, 24 V DC Schutzart IP67
AS-i-Digital Ein-/ Ausgabemodul, AB-Slave, 4 digitale Eingänge, 24 V DC, 2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechnik, 3 digitale Ausgänge, 24 V DC Schutzart IP67
AS-i-Digital Ausgabegerät, Single-Slave, 4 digitale Ausgänge, 24 V DC Schutzart IP67
AS-i-Digital Ein-/ Ausgabemodul, AB-Slave, 4 digitale Eingänge, 24 V DC, 2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechnik, 4 digitale Ausgänge, 24 V DC Schutzart IP67
Digital Ein-/Ausgabegerät, Schutzart IP 20, 4 digitale Eingänge, 24 V DC, 3 digitale Ausgänge, 24 V DC, inklusive COMBICON-Stecker
Digital Ein-/Ausgabegerät, Schutzart IP 20, 4 digitale Eingänge, 24 V DC, inklusive COMBICON-Stecker
"$pageName" auf