Produktliste AC-Geräteanschlusstechnik

Filter

21 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 3-FT25-MC4 150 FE - 1410531

PRC-Gerätesteckverbinder, schwarz, 3-polig, 690 V (IEC 61984), 32 A, Crimpanschluss, 4,0 mm² mit 150 mm Leitungslänge, Aderendhülse mit Isolierkragen

Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 3-FT25-MC - 1409218

PRC-Kontaktträger ohne Kontakte, schwarz, 3-polig, 690 V / 35 A, für Crimpkontakte von 2,5 mm² ... 6 mm²

Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 5-FT25-MC - 1409206

PRC-Kontaktträger ohne Kontakte, schwarz, 5-polig, 690 V / 30 A, für Crimpkontakte von 2,5 mm² ... 6 mm²

Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 5-FT25-MC2,5-150 - 1409211

PRC-Gerätesteckverbinder, schwarz, 5-polig, 690 V (IEC 61984), 24 A, Crimpanschluss, 2,5 mm² mit 150 mm Leitungslänge, am Ende glatt abgeschnitten

Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 5-FT25-MC4-150 - 1409212

PRC-Gerätesteckverbinder, schwarz, 5-polig, 690 V (IEC 61984), 32 A, Crimpanschluss, 4,0 mm² mit 150 mm Leitungslänge, am Ende glatt abgeschnitten

Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 5-FT25-MC6-150 - 1409213

PRC-Gerätesteckverbinder, schwarz, 5-polig, 690 V (IEC 61984), 35 A, Crimpanschluss, 6,0 mm² mit 150 mm Leitungslänge, am Ende glatt abgeschnitten

Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 3-FT25-MC2,5-150 - 1409219

PRC-Gerätesteckverbinder, schwarz, 3-polig, 690 V (IEC 61984), 24 A, Crimpanschluss, 2,5 mm² mit 150 mm Leitungslänge, am Ende glatt abgeschnitten

Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 3-FT25-MC6-150 - 1409221

PRC-Gerätesteckverbinder, schwarz, 3-polig, 690 V (IEC 61984), 35 A, Crimpanschluss, 6,0 mm² mit 150 mm Leitungslänge, am Ende glatt abgeschnitten

Kontaktträger - VC-AMC 4 - 1583877

Kontaktträger für Crimp-Stift-Kontakte, 3+PE-polig, 690 V / 70 A, zum Einrasten in die Montagewand

Crimpkontakt - IPCC 16-16-MT - 1733367

Einzel-Crimp-Stift-Kontakt für flexible Leiter mit 16 mm² Querschnitt. Nur maschinell crimpbar, nicht mit einer Handcrimpzange.

21 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen