Zur News-Übersicht

Neue gewinkelte M23-Rundsteckverbinder

21.10.2016

Gewinkelte M23-Rundsteckverbinder für die Signalübertragung  

M23 ADVANCE: gewinkelte M23-Rundsteckverbinder für die Signalübertragung

Phoenix Contact rundet sein Programm konfektionierbarer Rundsteckverbinder in Baugröße M23 ab.

Die neuen gewinkelten Signalsteckverbinder M23 ADVANCE sind in Schutzart IP 65/67 ausgeführt und verfügen über einen durchgängigen EMV-Schutz. Die Kabelsteckverbinder sind optional mit der Schnellverriegelung SPEEDCON erhältlich und eignen sich damit optimal für die komfortable Feldverkabelung unter industriellen Umgebungsbedingungen. Die Steckverbinder mit Stift- oder Buchsenkontakten für 6 bis 19 Pole sind kompatibel zu bisherigen M23-Signalsteckverbindern und können mit zahlreichen Gerätesteckverbindern verwendet werden. Der Leiteranschluss erfolgt wahlweise per Löt- oder Crimpverfahren. Abhängig von der Polzahl sind die Kabelsteckverbinder für Ströme bis 20 A und Spannungen bis 300 V geeignet.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen