Zur News-Übersicht

Frontadapter zur Signal- und Leistungsverdrahtung

05.05.2014

Universelle Frontadapter für SIMATIC® S7-300  

Schnelle und einfache Verdrahtung von Baugruppen

Mit den neuen universellen Frontadaptern gelingt eine schnelle Verdrahtung von Baugruppen an die SIMATIC® S7-300-Steuerung.

Die Adaptervarianten zur Signal- und Leistungsverdrahtung eignen sich nicht nur für Applikationen mit hohen Spannungen und Strömen, sondern auch für kleine und analoge Schaltsignale. Sie kommen für Schaltleistungen bis zu 250 V AC/DC und 6 A in Frage. Durch den Einsatz von steckbaren Komponenten lässt sich der Adapter mit der Klemme schnell und fehlerfrei verbinden. Um den Funktionsumfang einer Reihenklemme zu nutzen, erfolgt der feldseitige Anschluss an das Reihenklemmenprogramm CLIPLINE complete. Zusätzlich ermöglicht das gekapselte Gehäuse in berührsicherer Ausführung eine sichere Handhabung.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen