Zur News-Übersicht

Schwere Steckverbinder für Bahnanwendungen in kompakter D7-Baugröße

27.04.2017

HEAVYCON D7 HPR-Gehäuse und Crimp-Kontakteinsätze  

Schwere Steckverbinder für Bahnanwendungen in kompakter D7-Baugröße

Die neuen Gehäuse HEAVYCON D7 von Phoenix Contact wurden für Bahnanwendungen optimiert. Mit den kompakten HPR-Gehäusen übertragen Sie Signale und Leistung auch auf engem Raum.

Die Gehäuse bestehen aus korrosionsbeständigem Zinkdruckguss mit Pulverbeschichtung. Auch bei extremen Anwendungen sind sie zuverlässig dicht bis Schutzart IP68. Die Schraubverriegelung ermöglicht Ihnen einen vibrations- und schocksicheren Einsatz. Die Gehäuseoberflächen und die NBR-Dichtungen sind elektrisch leitend ausgeführt. Kombiniert mit geschirmten Kabelverschraubungen bieten sie Ihnen einen zuverlässigen EMV-Schutz. Geprüft sind die Gehäuse nach IEC 61373 und EN 50155. Robuste und vibrationssichere Kontakteinsätze mit Crimpanschluss in zwei- und dreipoliger Ausführung ergänzen das Programm. Die quadratischen Einsätze sind für Anwendungen bis 40 A und 400 V geeignet.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen