Zur News-Übersicht

Valueline-IPC gewinnt reddot design award

30.03.2015

Die neue Generation der Valueline-Industrie-PCs verbindet perfekt funktionales Design und leistungsfähige Technik. Das überzeugte auch die Jury des reddot design award.

Unter nahezu 5000 Einreichungen aus 56 Ländern gehört der Valueline-IPC zu den Besten seiner Klasse. 2015 wurde er in der Kategorie Product Design mit dem renommierten reddot-Design-Preis ausgezeichnet. Industrie-PCs mit Touch-Display, sogenannte Panel-PCs, werden mehr und mehr zum zentralen Interaktionspunkt zwischen Mensch und Maschine. Das HMI  (Human Machine Interface) vereint in sich alle Bedien- und Beobachtungsprozesse, denn Regler, Tasten und Schieber werden auf den  Display ausgelagert. Gleichzeitig übernimmt der leistungsfähige Rechner alle Steuerungs- und Visualisierungsaufgaben in der Anlage. Umso wichtiger wird hier die Kombination aus modernster Computertechnik und anwenderfreundlichem Design.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen