Zur News-Übersicht

Neue Prüfadapter für Überspannungsschutz-Testgerät

27.07.2016

Prüfadapter für das mobile Prüflabor für Überspannungsschutzgeräte  

Zwei neue Prüfadapter für CHECKMASTER 2

Für das Prüfgerät CHECKMASTER 2 sind zwei neue Prüfadapter erhältlich. Nun lassen sich auch die Überspannungsschutzgeräte der Produktfamilien Flashtrab-SEC-H sowie Plugtrab-UFBK und -UAK mit dem mobilen Prüflabor testen.

Bei der umfassenden Prüfung der Funktionsfähigkeit werden alle relevanten Bauelemente des Überspannungsschutzes getestet. Vorgeschädigte Überspannungsschutzkomponenten, bei denen die Toleranzgrenze erreicht ist, werden erkannt und ein Austausch empfohlen. So wird die Anlagenverfügbarkeit erhöht und unnötigen Serviceeinsätzen vorgebeugt. Mit den beiden neuen Prüfadaptern CM 2-PA-SEC-Hybrid und CM 2-PA-PT/A erweitert sich das Produktsortiment auf insgesamt sieben Prüfaufnahmen.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen