Zur News-Übersicht

Neuer Konfigurator für Trennverstärker

13.07.2015

Trennverstärker und Messumformer  

Schnelle und einfache Produktauswahl mit dem Konfigurator

Mit dem interaktiven Online-Konfigurator für Trennverstärker und Messumformer von Phoenix Contact lassen sich schnell geeignete Produkte für unterschiedliche Applikationen finden.

Mit nur wenigen Klicks können alle Geräte, die zur jeweiligen Anforderung passen, gefunden werden. Dies erleichtert und verkürzt die Planungszeit von Elektrobaugruppen. Durch die Eingabe weniger Parameter erfolgt eine Produktselektion aus dem umfangreichen Programm von Phoenix Contact. Dabei können Kriterien wie die Art des Ein- und Ausgangssignals, der Versorgungsspannungsbereich, die Anschlussart und viele weitere Eigenschaften ausgewählt werden.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen