Zur News-Übersicht

Hochleistungsrelais für hohe DC-Lasten

13.06.2016

Hochleistungsrelais  

Die neuen Hochleistungsrelais sind kompatibel zum Relaissystem RIFLINE complete

Für das Industrierelaissystem RIFLINE complete von Phoenix Contact sind ab sofort neue Einzelrelais erhältlich.

Sie eignen sich zum Schalten hoher Gleichstromlasten bis 16 A und sind universell als Schnittstellen-Bausteine einsetzbar. Ein integrierter Blasmagnet schützt die Kontakte beim Abschaltvorgang vor übermäßigem Verschleiß. Dadurch erhöht sich die elektrische Lebensdauer der Relais. Durch die Verwendung eines leistungsfähigen Kontaktmaterials verfügen sie zusätzlich über eine gute Verträglichkeit gegenüber Strom- und Spannungsspitzen. Die elektromechanischen Hochleistungsrelais sind mit zwei in Reihe geschalteten Schließerkontakten ausgestattet. Sie stehen in unterschiedlichen Spannungsvarianten zur Verfügung.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen