Zur News-Übersicht

Modulares Rangierwabenkonzept mit innovativem Farbleitsystem

01.07.2015

PTMC Rangierwaben  

Die Wabeneinzelelemente verrasten einfach und sicher und lassen sich dabei durch elf wählbare Farben kodieren

Die neuen Push-in Rangierwaben PTMC Push-in von Phoenix Contact erreichen durch das modulare Konzept und die kompakte Bauform eine bis zu 20 Prozent höhere Packungsdichte bei der Rangierverdrahtung in der Prozesstechnik.

Die Wabeneinzelelemente verrasten einfach und sicher und lassen sich dabei durch elf wählbare Farben kodieren. Damit sorgen sie für eine übersichtliche und fehlerfreie Verdrahtung. Der polzahlgenaue, applikationsgerechte Aufbau in geblockter Form bildet eine stabile und verwindungssteife Wabenkonstruktion. Neben den Anschlussstellen befinden sich die frei zugänglichen 2,3 mm-Prüfabgriffe zum komfortablen Prüfen mit Standardprüfzubehör. Die vorkonfektionierten Rangierwaben stehen mit vier oder sechs Push-in Anschlüssen je Element in 32-, 48- und 80poliger Ausführung zur Verfügung. Bei der Montageart kann zwischen Direkt-, 19‘‘-Rack- und Tragschienenmontage gewählt werden.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen