Zur News-Übersicht

Handheld-Drucker für die schnelle Kennzeichnung vor Ort

17.03.2016

Handhelddrucker  

Der Thermotransferdrucker verarbeitet Endlosmaterialien für die Kabel- und Leiter-, Geräte-, Klemmen- und Anlagenmarkierung

Der Thermotransferdrucker THERMOFOX ist ein tragbares Beschriftungsgerät für den kurzfristigen Einsatz vor Ort.

Er beschriftet Etiketten, Schilder und Schrumpfschläuche im Endlosformat für alle Bereiche der Kabel- und Leiter-, Geräte-, Klemmen- und Anlagenkennzeichnung. Neben der manuellen Eingabe können Sie auch vorbereitete Druckdaten von anderen Geräten über eine Schnittstelle übertragen und drucken. Die Materialien werden in Kombination mit dem passenden Farbband in praktischen Materialkassetten geliefert. Eine automatische Materialerkennung verhindert Fehldrucke.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen