Zur News-Übersicht

Doppelstock Messertrennklemmen mit universellem Schraubanschluss

12.01.2015

Schraubanschluss Doppelstock-Messertrennklemme  

Eindeutige Zuordnung der Trennebenen durch Höhenversatz und farbige Bedruckung sowie farbige Trennmesser

Die kompakten Doppelstock Messertrennklemmen UTT 2,5-2MT-P/P von Phoenix Contact stehen in unterschiedlichen Varianten mit ein oder zwei Trennmessern für Leiter bis 4 mm² zur Verfügung.

Die platzsparende Bauform in 5,2 mm Teilung ermöglicht eine hohe Dichte bei der Steuerungsverdrahtung. Der Stockwerksversatz zwischen den beiden Etagen bietet bei voller Verdrahtung einen komfortablen Zugang zur unteren Anschlussebene, was insbesondere bei der Prüfung vorteilhaft ist. Für unterschiedliche Schaltungsaufgaben insbesondere in der MSR-Technik können in der Trennzone der Trennklemmen individuell ein Trennstecker, Durchgangsmetall, ein Bauelemente-Stecker für den lötfreien Einbau von elektronischen Bauelementen oder ein Sicherungsstecker für 5x20 Glasrohrsicherungen eingesetzt werden. Das Einschleifen von Messgeräten ist über die Anschlussschrauben mit integrierter Prüfbuchse möglich, so dass jederzeit Spannungs- und Strommessungen unterbrechungsfrei vollzogen werden können.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/at/pxc/product_detail_page/!ut/p/z1/5VddU6MwFP0rvvQxTSgfhceKM6u0al1xLbwwIbl0YglUiK366w1tnbXOiu463ReYDCQ395zk3OQyc3GMZzgu6ErMqRJlQXM9jmInGfwwiHFqGefEv3LI6MI2LsmEeD9PCP6FYxzXkANTwH2qYF5WTzgaTSbNhKIpjoymt2RsgaMpMmxEDGRY-t2Yc5FWtAFQxWHjJziOBi7Rj9WMy2zq--M_IJVQOeDoHOoaKlVBUSxykBKO0NHNeHxko_NwjKY9MtWGV77bVjVnBMftYrd48sEz-hQfafzwQ4fQxNebEPAsp8X8gc61vo2hrEVzHttRBQzECqrd3FfjWpX8gTUsITyqLfYrx8YzWfLXfbw7mx3nCSgq8vpMgTx749Au1iRdEjvoklijS2K7lLNBl3I26FLOBl3K2aBLOXvcpWt83KUf1LHdJbFDLTbycXQp59e3VzjAsUhlf81kn_SXj6y_I0_4hj1ZNtHQxYu4u7-PRzhmZaEaIbNGYI-sIe0RSUXRIztg3SO5qNUGqPsnotaQQutNaMGTRSEySPhvo4JKCl0gJWleskWd7EW0R4jtAbdMiobEdpDlMAO5ppMisL3Uotkgc9yhribi1oKhqUc2Di0FxzWHZBQm05k_Cj8JoWfg25WANb4pykrq2m57e1hzShaYZsa8DFnMpshKHRu59tBFXuYOXdehjBuATz8rYDzzmyu000_JQentA9MfNjiTwWHpv7v7oPWqnzrfSVb-l8m6_IdkXUrpmruGbmbPIaTPb1v2Zn7bkosLe7XXEN3HQOoS8x3MXq7ewf7rUu6TSe6sKFit12Em_dTd_zytXwAftamr/?q=Messertrennklemme+-+UTT+2%2C5-2MT&uri=pxc-search%3Awebsite&library=atde

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen