Zur News-Übersicht

Neue Durchführungsklemmen mit Push-in-Federanschluss

05.06.2017

Neue Durchführungsklemmen mit Push-in-Federanschluss  

Neue Durchführungsklemmen mit Push-in-Federanschluss

Die Durchführungsklemmen PT 4-WE mit Federanschluss Push-in von Phoenix Contact eignen sich insbesondere für Strom- und Spannungswandler wie Netzschutzgeräte.

Mit dem patentiertem Rastmechanismus montieren Sie die Durchführungsklemmen einfach und schnell in Gerätewände mit einer Stärke von bis zu 2,5 mm. Die Durchführungsklemmen im Raster 5,2 mm erlaubt Ihnen den komfortablen Anschluss von Leitern mit Querschnitten von 0,2 mm² bis 4 mm². Die ein- bis 20-poligen Ausführungen sind für Ströme bis 30 A und Stoßspannungen bis zu 6 kV ausgelegt.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen