Zur News-Übersicht

Neue Version der Automationworx Software Suite verfügbar

25.04.2016

Software-Karton Software Suite Automationworx   

Neue Version der Software Suite Automationworx verfügbar

Ab sofort steht die AX Software Suite 2016 in der Version 1.83 zum Herunterladen auf der Phoenix Contact-Webseite bereit.

Die Software Suite beinhaltet aufeinander abgestimmte Software für das Automatisierungssystem Automationworx, darunter die Programmier-Software PC Worx. Zu den Neuheiten bei PC Worx 6.30 gehören eine Gesamtübersicht der Ethernet-Topologie und ein PROFINET-Konfigurationsvergleich zwischen der Steuerung und der aktuell im Engineering-Projekt definierten Konfiguration. Eine detaillierte Beschreibung der neuen Funktionen und beseitigten Fehler können Sie den Anwenderhinweisen (Change Notes) im Download-Bereich der Produktseite entnehmen.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen