Zur News-Übersicht

Push-in-Kontakteinsätze für schwere Steckverbinder

12.04.2017

Kontakteinsätze mit Push-in-Anschlusstechnik  

Einfach und werkzeuglos anschließen

Phoenix Contact bietet Ihnen ein großes Programm an Kontakteinsätzen mit Push-in für schwere Steckverbinder der gängigen Gehäuseserien.

Die neuen Kontakteinsätze PT-TWIN bieten Ihnen erstmalig die Anschlusstechnik Push-in mit doppeltem Leiteranschluss. So lassen sich zwei Leiter in einer Kontaktstelle einfach und werkzeuglos verdrahten. Sie sparen Zeit, Bauraum sowie eine zusätzliche Rangierebene. Mit Brückenelementen können Sie eine Potenzialvervielfachung direkt im Steckverbinder umsetzen. Dies erschließt neue Möglichkeiten der Leistungsübertragung und hochpoligen Signalverdrahtung. Die Einsätze PT-TWIN sind als festpolige und modulare Ausführung für Gehäuse der Baureihe B erhältlich. Auch für Gehäuse der kompakten D-Serie werden erstmalig Einsätze mit Push-in-Anschluss eingeführt. Alle Kontakteinsätze sind kompatibel zum Marktstandard. Sie lassen sich mit anderen Gehäusen und Anschlusstechniken kombinieren.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen