Zur News-Übersicht

S7-1500 schnell anschließen

31.07.2017

Systemverkabelung für die SIMATIC S7-1500: Schnell, sicher, fehlerfrei!  

Systemverkabelung für die SIMATIC S7-1500: Schnell, sicher, fehlerfrei!

Die steuerungsspezifischen Frontadapter ermöglichen eine schnelle Verdrahtung von Interface-Modulen an die Steuerung SIMATIC S7-1500.

Dabei setzt der Frontadapter auf das bewährte Plug-and-Play-Konzept der Systemverkabelung. Ihre Vorteile liegen in einer schnellen Inbetriebnahme der E/A-Baugruppen, da die klassische Einzeladerverdrahtung entfällt und Sie durch Plug-and-Play die Steuerung fehlerfrei anschließen. Gleichzeitig erhalten Sie eine hohe Flexibilität durch unsere Varioface-Modulserien, denn damit lassen sich kanalspezifische Applikationen umsetzen, aber auch bis zu 32 Kanäle im Ganzen übertragen. Verschiedene Anschlusstechniken und Funktionsmodule runden dieses Systemkonzept ab.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen