Zur News-Übersicht

Neue Relaismodule für explosionsgefährdete Bereiche

05.03.2015

Hochkompakte Relaismodule PLC-INTERFACE für Ex-Bereiche  

PLC-INTERFACE bietet nun auch Varianten für Ex-Bereiche

In der Produktfamilie der hochkompakten Relaismodule PLC-INTERFACE gibt es jetzt auch Varianten für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

Explosionsgefährdete Bereiche in der Industrie stellen hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Schaltkomponenten. Die neuen Relaismodule erfüllen daher die gesetzlich Vorschriften und Zulassungen nach Class 1, Division 2. Zudem sind weitere Varianten konform mit der ATEX-Richtlinie. Die Relaismodule verfügen über RTIII-gedichtete Relais und eine sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt. Sie sind in Schraub- und Federkraft-Anschlusstechnik erhältlich und sparen Platz Schaltschrank. Die Potenzialverteilung erfolgt zeitsparend mit Steckbrücken, die in die Brückenschächte der Relais eingeführt werden. Zusätzlich lässt sich der Verdrahtungsaufwand der Baugruppen durch den Anschluss an die Systemverkabelung mittels Adapter weiter reduzieren.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen