Zur News-Übersicht

Aktive Redundanzmodule für präventive Funktionsüberwachung

13.07.2017

QUINT SINGLE ORING  

Aktive Redundanzmodule für höchste Anlagenverfügbarkeit

Erhöhen Sie Ihre Anlagenverfügbarkeit mit den aktiven Redundanzmodulen der Stromversorgungsfamilie QUINT.

Nutzen Sie die neuen Module SINGLE ORING zur Entkopplung und führen Sie die Leitung getrennt bis zur Last. In Kombination mit der neuen Stromversorgung QUINT POWER wird das redundante System durchgängig überwacht. Aufgrund präventiver Funktionsüberwachung informiert Sie das Redundanzmodul über die Ausgangsspannungen der Stromversorgungen, über Defekte in der Verdrahtung und der Entkoppelstrecke sowie über den aktuellen Laststrom. Kritische Betriebszustände werden dadurch frühzeitig erkannt. Sparen Sie durch den Einsatz der Module SINGLE ORING und die aktive Entkopplung mit MOSFET bis zu 70 % Energie. Die Module eignen sich mit 40 A für Gleichspannungen von 12 bis 24 V. Sie haben eine schmale Bauform von 32 mm und sind tragschienengeeignet. Durch den weiten Temperaturbereich von -40 bis +70 °C sind sie industrietauglich. Das Redundanzmodul mit Schutzlackierung (Plusvariante) sorgt darüber hinaus auch unter extremen Umweltbedingungen wie Staub, Verschmutzung, korrosiven Gasen und 100 % Luftfeuchtigkeit für höchste Verfügbarkeit Ihrer Anlagen. Durch die OVP (Over Voltage Protection) werden auftretende Überspannungen auf 30 V DC begrenzt und nachgelagerte Verbraucher vor Überspannungen geschützt.

 


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen