Zur News-Übersicht

Thermotransferdrucker für den mobilen Einsatz vor Ort

18.04.2016

Mobiler Thermotransferdrucker  

Der THERMOMARK PRIME eignet sich für den stationären Betrieb ebenso wie für den mobilen Einsatz vor Ort

Der mobile Thermotransferdrucker THERMOMARK PRIME bedruckt Karten- und Mattenformate genau dort, wo sie benötigt werden.

Ausgestattet mit einem wieder aufladbaren Hochleistungsakku und einer vollintegrierten Markierungssoftware, ist das Drucksystem nicht nur für Ihre stationäre Nutzung, sondern insbesondere auch für den mobilen Einsatz direkt am Einsatzort optimal ausgerichtet. Über ein Multitouch-Display können Sie die Druckdaten unmittelbar eingeben. Außerdem steht Ihnen eine Schnittstelle zur Übertragung von Druckprojekten zur Verfügung. Eine automatische Materialerkennung überprüft die verwendeten Komponenten und beugt so Fehldrucken vor. Den Farbbandwechsel führen Sie mit wenigen Handgriffen in weniger als 10 Sekunden durch.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen