Zur News-Übersicht

Neue AC-Stromversorgung mit integriertem Energiespeicher

14.09.2016

Unterbrechungsfreie Stromversorgung TRIO AC-USV  

Die neue TRIO AC-USV mit integriertem VRLA-Energiespeicher

Die neuen unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) der Produktfamilie Trio für die Tragschiene von Phoenix Contact versorgen zuverlässig AC-Lasten mit bis zu 750 VA / 600 W.

Die Stromversorgung gibt es für 230-V-AC- und 120-V-AC-Anwendungen. Durch die integrierte USB-Schnittstelle können übergeordnete Geräte mit ihr verbunden werden. So können beispielsweise angeschlossene Industrie-PCs heruntergefahren werden. Die reine Sinuskurve am Ausgang ermöglicht einen reibungslosen Übergang, denn der im Batteriebetrieb erzeugte Sinus verläuft synchron zum vormals speisenden Netz.

Da USV-Modul und Energiespeicher in einem Gehäuse verbaut sind, ist die Stromversorgung besonders platzsparend. Der integrierte VRLA-Energiespeicher sorgt für lange Pufferzeiten und ist erweiterbar durch einen weiteren Energiespeicher. Das Versorgen von Lasten aus dem Energiespeicher ist auch ohne Eingangsnetz möglich. Zur Signalisierung und Funktionsüberwachung stehen LED-Statusanzeigen sowie aktive 24-V-DC-Schaltausgänge zur Weiterleitung an ein übergeordnetes Steuerungssystem zur Verfügung.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen