Zur News-Übersicht

Schmale Switches für große Distanzen

17.05.2016

Smart Managed Switches mit Mulitmode- und Singlemode-Glasfaserports  

Smart Managed Switches mit Mulitmode- und Singlemode-Glasfaserports

Die besonders schmalen Smart Managed Narrow Switches gibt es nun auch mit Glasfaser-Ports für die Überbrückung mittlerer und großer Distanzen.

Die Switches für den Einsatz im PROFINET- oder EtherNet/IP-Umfeld überbrücken dank zwei integrierter LWL-Ports (Multimode oder Singlemode) Distanzen von bis zu 15 Kilometern. Somit ermöglichen sie auch die Verbindung weit voneinander entfernter Netzwerkteile. Durch das integrierte PROFINET-Device eignen sich die Switches optimal für den Einsatz in Steuerungsumgebungen im PROFINET-Umfeld. Das ermöglicht dem Anwender, den Switch über die Steuerung zu konfigurieren und zu diagnostizieren. Darüber hinaus ist so auch ein einfacher Geräteaustausch durch automatische Erkennung der Nachbarschaftsbeziehungen und Übernahme der Konfigurationseinstellungen möglich. Bei Umstellung auf den EtherNet/IP-Modus aktiviert der Switch automatisch die für EtherNet/IP relevanten Multicast-Funktionen. Das minimiert den Multicast-Verkehr im Netzwerk.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen