Zur News-Übersicht

Robuste Panel-PCs mit Multitouch

16.02.2015

Panel-PC VL2 PPC 2000  

Panel-PCs in neuem robusten Design

Die nächste Generation Panel-PCs Valueline von Phoenix Contact bieten jetzt ein robustes Industrie-Design und projektiv-kapazitive Displays mit Multitouch.

Die nächste Generation Panel-PCs Valueline von Phoenix Contact bieten jetzt ein robustes Industrie-Design und projektiv-kapazitive Displays mit Multitouch. Sie sind daher eine widerstandsfähige Lösung für Bedien- und Beobachtungs-konzepte direkt vor Ort. Die Panel-PCs sind lüfterlos aufgebaut. Alle wichtigen Komponenten sind wartungsfreundlich mit Zugängen versehen. Das Gerät kann durch einen PCI-/PCIe-Slot erweitert werden. Durch zwei Datenspeicher und RAID-Unterstützung wird die Datensicherheit erhöht. Der Prozessor kann passend zur Anforderung gewählt werden: Intel Core i5-4300U, 4. Generation (Haswell) oder Intel Celeron N2930, 3. Generation (Baytrail). Über die Schnittstellen 4 x USB 2.0 bzw. 2 x USB 2.0 und 2 x USB 3.0 sowie 2 x DisplayPort-Video-Ausgang können die Panel-PCs vielseitig vernetzt werden. Zudem werden die Displaygrößen 15,6", 18,5" und 21,5"-Widescreen angeboten.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen