Zur News-Übersicht

Gehäuselösung für Raspberry Pi-Minicomputer

17.05.2016

Elektronikgehäuse RPI-BC  

RPI-BC: das Gehäuse für Raspberry Pi-Minicomputer

Mit dem Elektronikgehäuse RPI-BC bietet Phoenix Contact erstmals eine Gehäuselösung zur Aufnahme von Minicomputern Raspberry Pi.

Das werkzeuglos montierbare Gehäuse ist für die Raspberry Pi-Varianten B+, B2 und B3 geeignet. Ein optionaler Adapter erlaubt zudem den Einsatz des Raspberry Pi A+. Das Gehäuse bietet zusätzlichen Bauraum für individuelle Leiterplatten, Lochrasterplatinen oder Bauelemente, mit denen der Funktionsumfang des Minicomputers erweitert werden kann. Die Gehäuse in der Baubreite 107,6 mm, Abmessungen nach DIN 43880, lassen sich auf eine Tragschiene oder direkt an die Wand montieren. Mittels Tragschienenbus können zudem mehrere Baugruppen zusammengeschaltet oder mit Entwicklungsbausätzen der Gehäuseserie BC kombiniert werden. Für den Anschluss der Mehrzweck-Schnittstelle GPIO (general purpose input/output) sind optional die Leiterplatten-Steckverbinder PTSM erhältlich. Die Kombination aus schützendem Gehäuse und passender Anschlusstechnik bietet Kleinserienherstellern, Forschungseinrichtungen und Hobby-Entwicklern eine effiziente Komplettlösung, um den Raspberry Pi-Computer zu einer anwendungsgerechten Elektronikbaugruppe zu erweitern.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen