Zur News-Übersicht

Datenlogger für Fernwirk- und Fernwartlösungen

11.09.2015

PSK RTU 50  

Perfekt für den Langzeiteinsatz: PSK RTU 50

Der neue Stand-Alone-Datenlogger PSK RTU 50 von Phoenix Contact ist aufgrund seiner energiesparenden Technologie für Stand-Alone-Fernwirk- und Fernwartlösungen der dezentralen Automatisierung geeignet.

Mit einer Vielzahl an Schnittstellen, unterstützten Protokollen und ohne zusätzlichen Stromanschluss vereinfacht das Modul das Datenloggen. Es vereint ein SMS-/GSM-/GPRS-Modem und  Schnittstellen in einem kompakten Gerät und bietet eine platzsparende Möglichkeit für den Einsatz in kleinen Schaltschränken. Das Gerät kann als Datenlogger, Gateway und Alarmmanager fungieren und unterstützt die Protokolle IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 sowie Modbus. Über eine intuitive Software ist der Datenlogger einfach und schnell zu parametrieren. Die besonders energiesparende Technologie  sorgt für einen wartungsarmen Langzeiteinsatz mit handelsüblichen Batterien.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen