Zur News-Übersicht

Hochkompakte Trennverstärker jetzt mit UL HazLoc

02.12.2015

Hochkompakte Trennverstärker MINI Analog Pro  

Hochkompakte Trennverstärker MINI Analog Pro

Die Trennverstärker MINI Analog Pro in 6 mm Baubreite mit steckbarer Anschlusstechnik von Phoenix Contact sind neben der bereits bestehenden UL 508-Listung nun zusätzlich für fünf weitere Produkttypen nach UL HazLoc gelistet.

Mit der UL-Listung für Hazardous Locations sind die folgenden Produkte im nordamerikanischen Markt jetzt auch in explosionsgefährdeten Industriebereichen einsetzbar: ein Analogfrequenzwandler mit Grenzwertfunktionalität zur Umsetzung von Normsignalen in Frequenz- oder PWM-Signale, ein Grenzwertschalter mit Wechslerrelaisausgang zum Schalten von analogen Grenzwerten, eine Konstantspannungs- und -stromquelle sowie ein NAMUR-Trennschaltverstärker für Näherungsinitiatoren und potenzialfreie und widerstandsbeschaltete Schaltkontakte. Die Module sind einfach konfigurierbar und stehen wahlweise mit Schraub- oder Push-in-Anschlusstechnik zur Verfügung.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen