Zur News-Übersicht

Geräteschutzschalter mit 8 und 10 A

19.10.2015

Elektronische Geräteschutzschalter  

Elektronische Geräteschutzschalter CB E1

Die steckbaren elektronischen Geräteschutzschalter der Produktfamilie CB E1 in der Variante mit potenzialfreiem Schließer sind ab sofort mit Nennströmen von 8 A und 10 A erhältlich.

Die beiden Varianten mit den höheren Stromstärken runden das Produktprogramm der elektronischen Geräteschutzschalter ab. Somit stehen jetzt für Anwendungen mit Nennströmen von 1 A bis 10 A elektronische Schutzschalter mit potenzialfreiem Schließer zur Verfügung.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen