Zur News-Übersicht

Neuartige toleranzausgleichende M12-Gehäuseverschraubungen

06.04.2015

Toleranzausgleichende M12-Gehäuseverschraubung  

Toleranzausgleichende M12-Gehäuseverschraubung

Die neue toleranzausgleichende M12-Gehäuseverschraubung M12 VARIOPORT von Phoenix Contact gleicht Fertigungstoleranzen von Gehäuse und Leiterplatte bis zu einem Millimeter schnell und einfach aus.

Bei Lösungen rund um die Schutzart IP67 ist das Zusammenspiel zwischen Leiterplattenkomponenten und IP67-Gehäusemechanik eine Grundvoraussetzung. Die Kontakteinsätze auf der Leiterplatte müssen trotz der Toleranzen, die der Lötprozess mit sich bringt, mit ihren mechanischen Ports zu den Gehäusedurchführungen passen. Nur so lässt sich die bestückte Leiterplatte exakt in das Gehäuse einsetzen. Bei der Produktion wird dabei oft auf Hilfsmittel, wie Montageschablonen oder auf exakte und deshalb aufwändige CNC (Computerized Numerical Control)-Fertigung zurückgegriffen. Dieser Aufwand lässt sich mit den toleranzausgleichenden M12 Geräteverschraubungen reduzieren.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen