Zur News-Übersicht

Messertrennklemmen mit farbigem Trennhebel

13.06.2016

Messertrennklemme  

Schraubanschlussklemmen mit Trennhebel

Erkennen Sie mit den Messertrennklemmen von Phoenix Contact schnell Störungen und führen Sie Revisionsarbeiten spannungsfrei durch.

Die neuen Klemmen UT…-MTL mit Schraubanschluss verfügen über einen Trennhebel, den Sie ganz einfach werkzeuglos betätigen. Damit trennen Sie komfortabel die Stromkreise. Der Trennhebel verrastet hierbei in den Endpositionen. Weiterhin ist die Trennstelle farblich hervorgehoben, so dass Sie sie eindeutig identifizieren können. Den Trennhebel gibt es in den Farbvarianten orange, weiß und rot. Für ein komfortables Messen stehen Ihnen Produktvarianten mit Prüfbuchsenschrauben zur Verfügung. So können Sie vor oder hinter der Trennstelle einfach ein Messgerät einschleifen. Mit dem doppelten Funktionsschacht verteilen Sie mit Hilfe von Steckbrücken einfach Potenziale. Die neuen Messertrennklemmen UT…-MTL eignen sich für Leiter bis 10 mm². Das einheitliche CLIPLINE complete-Systemzubehör wird auch bei diesen Klemmen genutzt und Ihre Logistikkosten werden reduziert.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen