Zur News-Übersicht

Sicher getrennt vom Feld ins Netz

14.04.2017

Modulare Trennverstärkerkombination mit aufsteckbaren Gateway  

Trennverstärker beliebig kombinieren und ins Netzwerk integrieren

Mit den Trennverstärkern MINI Analog Pro mit Bus- und Netzwerkanbindung kombinieren Sie die Vorteile der sicheren galvanischen Trennung mit denen der digitalen Kommunikation.

Auf weniger als 50 mm Baubreite übertragen Sie bis zu acht Feldsignale störungsfrei in industrielle Netzwerke und sparen signalspezifische Eingangskarten ein.

Die hochkompakten Trennverstärker MINI Analog Pro bieten Ihnen alle klassischen Funktionen der Signalübertragung bei nur 6,2 mm Baubreite: Analog-, Temperatur-, Frequenz- oder Schaltsignale werden sicher verarbeitet und in Ausgangssignale übertragen. Mit den neuen aufsteckbaren Gateways digitalisieren Sie diese Ausgangsdaten und schicken sie über ein serielles Kommunikationsprotokoll, wie  Modbus oder PROFIBUS direkt aus der Interface-Ebene an Ihr Leitsystem oder Ihre SPS. Neben der schnellen, fehlerfreien Bündelung der Signale auf ein Netzwerkkabel, bietet Ihnen dies eine sichere galvanische Trennung bis in die CPU, auch zwischen den einzelnen Kanälen. Bis zu acht Trennverstärker mit Strom- oder Digitalausgang können beliebig kombiniert werden. Dies ermöglicht Ihnen eine bisher unerreichte Modularität und Platzersparnis.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen