Zur News-Übersicht

Kompakte USV mit integriertem Energiespeicher

11.09.2015

Unterbrechungsfreie Stromversorgung UNO UPS  

Die neue UNO UPS mit integriertem Blei-AGM-Energiespeicher

Passend zur Stromversorgungsfamilie UNO POWER gibt es jetzt die unterbrechungsfreie Stromversorgung UNO UPS mit 60 W Ausgangsleistung und integriertem Energiespeicher in einem kompakten Gehäuse.

Die USV arbeitet flexibel an Eingangsspannungen von 23 bis 30 V DC. Der integrierte Blei-AGM-Energiespeicher sorgt für lange Pufferzeiten von zum Beispiel 45 Minuten bei 0,5 A. In Kombination mit einer UNO POWER Stromversorgung der Leistungsklasse 100 W ergeben sich Gesamtabmessungen von lediglich 160 x 90 x 90 mm. Diese platzsparende USV eignet sich daher auch für kleine Schalt- und Verteilerkästen. Der hohe MTBF-Wert (Mean Time Between Failure) von über 1,9 Millionen Stunden und der große Temperaturbereich von -15 bis +50 °C sind hervorragende Merkmale für ein Gerät dieser Leistungsklasse. Zur Signalisierung und Funktionsüberwachung stehen LED-Statusanzeigen sowie aktive 24-V-DC-Schaltausgänge zur Weiterleitung an ein übergeordnetes Steuerungssystem zur Verfügung.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen