Zur News-Übersicht

Schwere USV-Energiespeicher sicher montieren

05.03.2015

Montagerahmen mit GL-Zulassung für schwere Energiespeicher  

Der Batterierahmen mit GL-Zulassung ermöglicht eine sichere Wand- oder Bodenmontage

Das Montage-Set für Batterieblöcke von Phoenix Contact kommt dann zum Einsatz, wenn große Energiespeicher für unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) sicher und stabil an der Wand oder auf dem Boden befestigt werden sollen.

Sobald eine USV mit den bis zu 26 kg schweren Energiespeichern UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH, UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH oder UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH kombiniert wird, ist das Aufrasten auf einer Normschiene nicht mehr möglich. Das ist beispielsweise der Fall, wenn ein Laststrom von 40 A für eine Stunde gepuffert werden soll. Durch die flexible Einbaulage des Batterierahmens sind sowohl eine Wand- als auch eine Bodenmontage möglich. Mit Hilfe des Haltebügels werden die Energiespeicher im Batterierahmen sicher fixiert, sodass auch ein Betrieb unter schwierigen Vibrationsbedingungen problemlos möglich ist. Mit einer Belastbarkeit von 2,3 g ist das Set nach dem Germanischen Lloyd zuglassen und kommt insbesondere im anspruchsvollen Umfeld der Schiffsindustrie zum Einsatz. Zusätzlich dient der Haltebügel als Befestigungskonsole für die prozessorgesteuerte Steuerungselektronik.


PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen