Aktuelle Meldungen

Filter

Suchresultate

357 Treffer

Effizienter Lasermarkierer

23.07.2018

Der Lasermarkierer TOPMARK NEO definiert Laserbeschriftung neu: Mit kompakten Abmaßen und einfacher Bedienung über das integrierte Farb-Touchdisplay erstellt er robuste industrielle Kennzeichnungen.

Abgriffklemmen für Bolzenklemmen mit Push-in-Anschluss

23.07.2018

Mit den neuen Abgriffklemmen AGK für Hochstrombolzenklemmen der Baureihen HV und RBO steht Ihnen eine einfache Möglichkeit der Potenzialverteilung oder -sammlung zur Verfügung.

Kostenlose Simulation von Funknetzwerken

23.07.2018

Um die Planung von Funknetzwerken auf Basis des Funksystems Radioline zu vereinfachen, bietet Phoenix Contact die kostenlose Simulation von Funknetzwerken mit bis zu zehn Stationen an.

Intelligente Pumpenautomatisierung

23.07.2018

Phoenix Contact bietet mit PumpControl eine intelligente Automatisierungslösung für Pumpstationen mit Fernwirkanbindung an.

I/O- und serielle Daten über eine Funkschnittstelle

23.07.2018

Der Dualmodus PLC/Modbus-RTU ermöglicht Ihnen zusammen mit den Funktionen des Systems Radioline die sichere Übertragung von I/O- und seriellen Daten über ein Funksystem.

Elektromechanische Relais mit manueller Bedienbarkeit

18.07.2018

Im Programm der Relaismodule PLC-Interface von Phoenix Contact gibt es nun auch Module mit arretierbarer Handbetätigung in 14 mm Baubreite.

Neue Hochstrom-Durchführungsklemme für bis zu 150 A

15.07.2018

Die neue Hochstrom-Durchführungsklemme UW50 mit Schraubanschluss von Phoenix Contact eignet sich für Leiterquerschnitte von 16 mm² bis 50 mm².

Neue Gerätesteckverbinder für Profinet-Anwendungen

15.07.2018

Die neuen M12-Gerätesteckverbinder für Profinet-Anwendungen von Phoenix Contact ergänzen die umfassende Serie der Leistungssteckverbinder M12 POWER

Drahtlose Kommunikation im PV-Park

21.06.2018

Die neuen Genaratoranschlusskästen mit integrierten Funkmodulen minimieren den Verkabelungsaufwand bei der Installation von PV-Parks.

Skalierbares Parkmanagement

21.06.2018

Auf der Intersolar Europe in München vom 20.06 - 22.06.2018 stellt Phoenix Contact das neue skalierbare Konzept „Seamless Parkmanagement“ für PV-Parks vor. Besuchen Sie uns in Halle A2 - 440 und erleben Sie unsere neuen Lösungen für das Parkmanagement d...

357 Treffer

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen