Relaismodul - PR2-RSP3-LV-230AC/4X21AU - 2834795

Abbildung zeigt 24 V DC Variante

Vormontierte Relaismodule mit Zugfederanschluss, bestehend aus Relaissockel, Industrierelais mit integrierter LED und rastbarer Handbetätigungstaste, Varistormodul und Haltebügel. Eingangsspannung: 230 V AC, 4 Wechsler mit vergoldeten Kontakten, 5 A

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Freilaufdiode ist bei den DC-Typen im Relais integriert
  • Relais mit feststellbarer Handbetätigung und Status-LED
  • Logische Kontaktanordnung durch 1/3-Stock Relaissockel
  • Mechanische Schaltstellungsanzeige
  • 4-Wechslertypen mit Mehrlagen-Goldkontakten

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2834795
Verpackungseinheit 5 Stk
Verkaufsschlüssel CK632H -
Mindestbestellmenge 5 Stk
Katalogseite Seite 395 (C_7_2013)
GTIN 4017918996314
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 141,240 g
Zolltarifnummer 85364900
Herkunftsland CN (China)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen